Aplicações Tier 4

Embora as normas Tier 4 da EPA estejam em vigor desde janeiro de 2015, muitos proprietários e especificadores de grupos geradores estacionários grandes não são claros em relação às suas implicações. Como muitos desses proprietários operam em setores onde os usos de proteção de alimentação de reserva crítica e não emergenciais são ambos opções viáveis, saber quais aplicações são permitidas pela norma Tier 4 da EPA é imperativo.

Data Centers

Embora alimentação elétrica de reserva confiável seja uma necessidade absoluta, a maioria das operadoras de data center preferem ter a opção de fazer funcionar igualmente seus grandes grupos geradores estacionários para aplicações de evitação de tempestades e de energia primária. A operação durante essas situações de não emergência é a única forma de assegurar que grandes volumes de informações e comunicações permaneçam disponíveis independentemente das circunstâncias. Se você é um operador de data center que busca flexibilidade operacional total com sua energia para emergência, então a Cummins oferece produtos certificados Tier 4 pela EPA em uma variedade de concentrações por área de especialização para atender seus requisitos específicos.

Os operadores de data center são também muito conscientes ambientalmente e frequentemente buscam as melhores tecnologias disponíveis (BAT) para redução de emissões. Além disso, muitos dos grandes data centers estão localizados em algumas regiões mais densamente populosas, e mais poluídas, do país que impõem normas de emissões até mais restritas. Para ambos esses casos, a Cummins tem produtos certificados Tier 4 que atendem aos rígidos requisitos "finais" da norma Tier 4, oferecendo o que há de mais recente em tecnologia de limpeza do ar.

Serviços públicos de água e efluentes

Energia de reserva confiável durante perda da alimentação pública é uma prioridade crucial para estações de água e efluentes. E enquanto algumas as estações de tratamento remotas estão sujeitas a acesso à grade menos confiável, a maioria pode beneficiar-se da flexibilidade para operar por tempo prolongado por períodos de pico de energia de alta demanda. Além disso, alguns podem fazer acertos com os serviços públicos locais de alimentação para funcionar durante as horas de pico a fim de conseguir tarifas de consumo mais reduzidas. Independentemente disso, é importante para os proprietários de grandes grupos geradores saber que somente os grupos geradores Tier 4 certificados pela EPA podem ser operados para outras aplicações que não de energia para emergências.

Hospitais

Em razão da urgente natureza de seu trabalho, os hospitais e provedores do setor de saúde requerem a alimentação de reserva de emergência mais confiável. Embora a certificação Tier 4 não seja obrigatória para uso em emergências, os hospitais que buscam proteção adicional - para evitação de tempestades ou previsão de interrupção de fornecimento - não podem operar fora das normas de emergência a não ser que escolham um grupo gerador certificado Tier 4. Os hospitais que operam em áreas locais de má qualidade de ar, mesmo o uso em emergência pode estar sujeito a normas de ar limpo mais rígidas. A única forma de assegurar que você está em conformidade com ambos, os requisitos de emissão locais e da EPA, para as aplicações de energia críticas de hoje e do futuro, é escolher um grupo gerador Cummins certificado Tier 4.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.