Biblioteca de equipamentos de análise de sistemas de alimentação elétrica

O software de análise de sistemas de alimentação é usado para realizar estudos de sistemas elétricos, como análise de fluxo de carga e de curto-circuito e estudos de coordenação. Os engenheiros agora podem acessar os arquivos da biblioteca de equipamentos da Cummins para fazer estudos de análise de sistemas de alimentação elétrica.

PowerCommand™ Control Amp Sentry™ Protective Relay

O PowerCommand™ Control Amp Sentry™ Protective Relay é um relé de proteção de sobrecorrente classificado pela UL que protege o alternador e o sistema de alimentação dos efeitos das condições de sobrecorrente, sobre/subtensão, subfrequência e sobrecarga. As características de tempo-corrente do Amp Sentry Protective Relay estão disponíveis no formulário R-1053.

protective-relay.jpg

O PowerCommand Control Amp Sentry foi modelado como um dispositivo de componente no software SKM System Analysis© para que as informações necessárias consideradas nas características de tempo-corrente estejam prontamente disponíveis para uso em estudos de proteção e coordenação. O SKM System Analysis© é usado para realizar estudos de sistemas elétricos, como análise de fluxo de carga e de curto-circuito e estudos de coordenação.

Como faço para acessar o arquivo da biblioteca Amp Sentry™ no SKM Power*Tools for Windows versão 6.5?

As informações sobre as características de tempo-corrente do Amp Sentry Protective Relay foram armazenadas em um arquivo de dados de dispositivo ou arquivo de biblioteca chamado AmpSentry.lib. O dispositivo atualmente existe no arquivo de biblioteca do dispositivo de proteção Power*Tools for Windows (PTW) padrão no SKM. Ele foi criado na categoria da biblioteca CAPTOR/Motor/Gen/Xfmr Protection/Motor Over Load.

Etapa 1: inicialize o PTW.

Etapa 2: abra o arquivo PTW.lib existente selecionando o menu suspenso "Document". Selecione o item de menu "Library".

open-existing-PTW-lib.jpg

Etapa 3: na caixa de diálogo "Select Document Type", selecione "PTW Library" e clique no botão "OK".

select-doc-type.jpg

Etapa 4: selecione o arquivo PTW.lib e clique em "Open".

select-ptw-lib.jpg

Etapa 5: o Amp Sentry Protective Relay está na categoria "CAPTOR/Motor/Gen/Xfmr Protection/Motor Over Load" da biblioteca. Expanda o CAPTOR e a categoria "Motor/Gen/Xfmr Protection" clicando no símbolo "+". Selecione a categoria "Motor Over Load".

motor-over-load.jpg

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.