s3.8 generator

S3.8 comercial e industrial

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação N/D
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 35 a 60 44 a 75
Primário 32 a 54 40 a 67

Aplicações

Comercial e industrial
  • Motor de média potência Cummins®: o robusto motor industrial a diesel de 4 ciclos fornece energia confiável e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Alternador: enrolamentos de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares, capacidade de curtos-circuitos para eliminação de falhas e isolamento classe H.
  • Sistema de resfriamento: o sistema de radiador integral padrão montado em conjunto, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.
  • Sistema de controle: o controle eletrônico PowerCommand® é um equipamento de série que fornece integração total do sistema de grupos geradores, inclusive partida/parada remota automática, exibição de mensagens de alarme e status.
  • Gabinetes: gabinetes opcionais de atenuação sonora estão disponíveis.
  • Garantia
Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva Tipo de combustível Folha de especificações
C44 D5 50 40 / 32 44 / 35 Diesel SS29-CPGK
C40 D6 60 45 / 36 50 / 40 Diesel NAS-5872-EN
C55 D5 50 50 / 40 55 / 44 Diesel SS3-CPGK
C50 D6 60 56 / 45 62 / 50 Diesel NAS-5873-EN
C66 D5 50 60 / 48 66 / 52 Diesel SS29-CPGK
C60 D6 60 67 / 54 75 / 60 Diesel NAS-5873-EN