Perguntas frequentes sobre locação de Tier 4

Respostas valiosas a perguntas comuns sobre locação de geradores Tier 4. Veja nossa lista abaixo.

Tier 4 refere-se a um conjunto de requisitos de emissões estabelecidos pela EPA para reduzir emissões de partículas (PM), óxidos de nitrogênio (NOx) e tóxicos do ar de motores diesel não rodoviários novos. Como parte dessa iniciativa de ar limpo, a EPA estabeleceu níveis de emissões aceitáveis em motores diesel. As normas estabelecidas por meio dessa lei foram criadas para reduzir progressivamente as emissões ao longo do tempo para atingir uma taxa constante de melhor da qualidade do ar sem disrupção econômica não razoável.

Tier 4 provisória ou Tier 4i, refere-se à norma de emissões que entrou em vigor em 1 de jan. de 2011, para todos os motores diesel fora de estrada, inclusive aqueles usados em geradores para locação. A norma Tier 4i reduziu significativamente o limite de emissões de NOx e PM, em comparação com os requisitos anteriores da EPA para esse Tier.

Tier 4 Final ou Tier 4F refere-se à norma de emissões que entrou em vigor em 1 de jan. de 2014. Exigindo uma redução significativa de partículas, a Tier 4F representa o mais alto nível de regulamentos de ar limpo propostos até o momento. A Cummins planeja oferecer uma linha completa de geradores certificados Tier 4F

Dentro da classificação fora de estrada nos regulamentos da EPA, os geradores para locação se qualificam como aplicações "móveis". A EPA define "móvel" como qualquer aplicação que mude de lugar pelo menos uma vez dentro de um período de 12 mês. Como os geradores de energia para locação são projetados para serem portáteis, as normas da EPA estabelecem que todos os motores diesel precisam atender à Tier 4 para uso móvel, não rodoviário ou uso estacionário para tempo de operação ilimitado.

Antes de falar sobre as diferenças nessas classificações, é importante saber primeiro que a Cummins fornece grupos geradores Tier 4 totalmente certificados pela EPA.

Certificado - O motor, incluindo pós-tratamento, é testado pelo fabricante e certificado pela EPA. Portanto, não requer testes adicionais depois de instalado. Geradores para locação precisam ser certificados porque se qualificam como fora de estrada móvel de acordo com as classificações da EPA.

Em conformidade - O fabricante testou e validou internamente a conformidade com a norma Tier 4, mas depois de instalada, a unidade precisa ser testada pela EPA para verificar a conformidade. Isso também pode ser chamado de "verificado". É importante entender que, nesse caso, o OEM não contatou a EPA para certificação; a verificação do site não substitui a certificação EPA oficial. Permitido somente em determinadas circunstâncias.

Não. A EPA só exige que novos geradores para locação comprados em ou após 1 de janeiro de 2014, para produtos de 150 a 300 kW e 1 de janeiro de 2015, para produtos de 60 a 150 kW e > 300 kW atendam aos requisitos Tier 4F.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.