Aplicações de locação Tier 4 Final

A Cummins desenvolveu sua linha de geradores de energia móvel Tier 4 Final com compreensão clara do mercado de energia para locação em mente. Sabemos que se espera que os geradores para locação forneçam energia confiável em uma variedade de aplicações exigentes, e geralmente em ambentes operacionais rigorosos. Para o mundo desafiador de geração de energia para locação, aplicamos com sucesso nossa liderança em tecnologias de controle de emissões para proporcionar aos nossos clientes máximo desempenho e flexibilidade.

Petróleo e gás - Petróleo e gás apresentam um conjunto exclusivo de desafios para geradores de energia para locação. Locais remotos, ambientes empoeirados, condições climáticas adversas e ciclos de cargas dinâmicos, combinados com os altos custos associados ao tempo de inatividade, tornam este mercado uma das aplicações de locação mais exigentes. A Cummins projetou e testou sua linha de geradores Tier 4 para garantir disponibilidade de energia [#1]}x7 nessas condições austeras.

Locações para eventos - Ao instalar geradores em ambientes urbanos, os operadores precisam estar cientes dos impactos ambiental e social. Os geradores Tier 4 Final da Cummins reduzem significativamente as emissões prejudiciais, o que os torna uma opção clara para essas aplicaçòes. Também oferecemos a melhor tecnologia de redução de ruídos da classe para minimizar distúrbios no evento e ao redor.

Construção, industrial e comercial - A Cummins desenvolveu uma linha completa de geradores com certificação 4F que oferece flexibilidade máxima para nossos clientes de locação. Oferecemos a capacidade de mudar entre várias configurações de tensão e também comutação de frequência 60 Hz/50 Hz de duas velocidades. Nossos geradores de 150 a 300 kW de potência oferecem ligação em paralelo como caracterísitca padrão, proporcionando aos nossos clientes flexibilidade de gestão operacional e de frota máxima com certificação Tier 4 Final.

Resposta em emergências - Os geradores para locação da Cummins foram projetados para fácil transporte em grandes distâncias. E com nossa ampla rede de distribuidores em todo o país, podemos garantir que basta ligar para obter ajuda.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.