Seu elo mais forte com a energia confiável
A Cummins Power Generation oferece uma ampla variedade de chaves de transferência e isolamentos de derivação para proporcionar uma transferência confiável entre fontes de energia em qualquer aplicação, de residenciais a comerciais e essenciais.
Como parte das soluções de sistemas de potência integrada da Cummins, nossas chaves de transferência (automáticas e não automáticas) utilizam uma tecnologia comprovada para fornecer desempenho à prova de falhas em aplicações críticas. Todas as nossas chaves de transferência são projetadas com foco na flexibilidade e facilidade de operação. E, quando combinadas com os grupos geradores da Cummins (quadro de distribuição e controles de ligação em paralelo), as robustas capacidades de nosso sistema de potência garantem um desempenho confiável enquanto maximizam a relação custo-benefício.
Chaves padrão estão disponíveis a partir de 40 a 4.000 A para toda a faixa de aplicações de baixa tensão, e chaves personalizadas estão disponíveis para atender a requisitos exclusivos de projetos.
Os recursos e capacidades incluem:
- Suporte a potência nominal de até 200 kA
- Potência nominal de curta duração de até 150 kA
- Controles PowerCommand® sofisticados
- Recurso de comunicação em rede e monitoramento remoto
- Recursos aprimorados de diagnósticos, com registro de eventos, códigos de falhas aprimorados, listas de alertas, histórico de evento de energia e estatísticas de origem.
- As estatísticas melhoram a capacidade de diagnósticos
- Configurações automáticas, não automáticas, fora de serviço e de entrada de serviço
- Configurações de isolamento de derivação e entrada de serviço
- Transição aberta ou fechada
- Aprovações de agências globais, incluindo UL 1008, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC, CBC/OSHPD e NEMA ICS 10
O canal de distribuição global da Cummins é o fornecedor exclusivo de sistemas de potência totalmente integrados, desde geradores, quadros de distribuição de ligação em paralelo e chaves de transferência automáticas até o suporte e serviços de construção do projeto no local, implementando centenas de milhares de instalações em todo o mundo.