Seu acesso ao controle total do sistema de alimentação elétrica
A Cummins Power Generation projeta soluções de energia em paralelo confiáveis desde o início dos anos 1960 para uma ampla variedade de aplicações.
Esses anos de experiência se traduzem em um profundo conhecimento do espaço de controles do sistema de energia, na filosofia de operação e em milhares de possíveis modos de falha.
Sejam sistemas simples ou complexos ou para a integração de renováveis e novas tecnologias de energia, eliminamos a complexidade dos sistemas de energia para que você possa focar na ideia geral, enquanto os especialistas da Cummins oferecem cada detalhe, desde o conceito, o projeto, os testes, a instalação e o serviço - para qualquer aplicação, em qualquer lugar.
Controles mestres digitais

Nossa suíte de sistemas de controle de supervisão totalmente integrada proporciona mais funcionalidades e controles robustos do que qualquer outro controle de nível de sistema disponível no mercado.
As funções e controles incluem telas integradas sensíveis ao toque, acesso no local com múltiplos níveis de segurança, acesso remoto com notificações por e-mail e texto, bem como relatórios.
Os controles Digital Master do PowerCommand® são projetados, fabricados, testados e certificados por terceiros para UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, Seismic e CE e fornecem confiabilidade e qualidade de funcionalidade de classe mundial.
Quadro de distribuição

A Cummins Power Generation é líder do setor no desenvolvimento dos mais confiáveis e avançados quadros de distribuição em paralelo e de controles de nível de sistema. Utilizando tecnologia e arquitetura de última geração do PowerCommand para controlar e gerenciar com precisão as fontes para garantir que a energia seja fornecida às cargas.
Nossas ofertas de soluções de quadro de distribuição atenderão todas as suas necessidades de aplicação de baixa e média tensão, desde uma única concessionária e barramento de carga até várias concessionárias e barramentos de carga dispostos em qualquer topologia, como:
- Barramento isolado
- Barramento isolado com principal do gerador
- Barramento comum
- Par de transferência único
- Disjuntor principal
- Pares de transferência múltiplos
- ou qualquer outra topologia personalizada
Integração completa do sistema
Cada componente dos sistemas de potência integrados da Cummins foi totalmente projetado, produzido e testado na nossa fábrica para garantir a mais alta confiabilidade do setor.
De grupos geradores e controles de paralelismo a controles do nível de sistema, de quadros de distribuição e chaves de transferência aos componentes de uma microrrede e soluções digitais para permitir o monitoramento remoto, a Cummins está com você em cada etapa, do planejamento e desenvolvimento ao comissionamento e a melhorias de serviço para o ciclo de vida do sistema.