Controle 3300 PowerCommand®
Os Controles de Geração de Energia PowerCommand® da Cummins são os controles em paralelo digitais do conjunto do gerador responsáveis pela sincronização, compartilhamento de carga, proteção, medição e monitoramento adequado para quaisquer necessidades de aplicação do sistema de alimentação.
Eles fornecem controle e integração completos do conjunto do gerador autônomo, regulagem de tensão e frequência precisa, AmpSentry™ proteção, detecção de falha, notificação de alarme e estão em conformidade com o NFPA 110 Nível 1.
Todos os controles são projetados com uma arquitetura lógica distribuída e são responsáveis por todas as funções em paralelo, como arbitragem de primeira partida, sincronização, compartilhamento de carga e governança e são equipados com elementos de proteção sofisticados para integração e confiabilidade completas do sistema.

Integração total do sistema
Ao integrar vários componentes de controle sofisticados em um único pacote de controle, os comandos do PowerCommand® proporcionam um controle em paralelo confiável para todo o sistema de potência integrada, permitindo um simples ajuste e operação do sistema durante toda sua vida útil.

Desenvolvido para confiabilidade
Todos os controles do PowerCommand® são projetados, fabricados, testados e certificados para cumprir com os padrões atuais UL, NFPA, ISO, IEC, CSA e CE. Apoiados pelo AmpSentry™ da Cummins, os controles sempre protegerão a si mesmos e ao sistema antes de causar qualquer dano interno.

O poder dos dados
A solução de monitoramento remoto PowerCommand Cloud™ da Cummins permite que você verifique o status do seu sistema e acesse notificações essenciais a qualquer hora e em qualquer lugar.
Construído por especialistas em energia para especialistas em energia
Todos os principais componentes de nossos sistemas - motor, alternador, conjunto de geradores, chaves de transferência e sistemas de controle - são fabricados pela Cummins. Isso garante o desempenho otimizado de todos os componentes, fabricados para trabalhar em sinergia. Um design integrado permite uma instalação simplificada e um processo de serviço dependente de uma fonte para todos os seus requisitos.
A equipe de Serviços Elétricos Avançados da Cummins tem parceria com gerentes de projeto e técnicos de serviço dedicados para fornecer uma rede global de serviços avançados de sistemas elétricos, incluindo serviços pós-entrega e atualizações mecânicas e elétricas.