Residential Transfer Switch

Chave de transferência residencial

Avaliação de Amperagem 100 - 400

As chaves de transferência residenciais de geração de energia da Cummins são integradas aos grupos geradores residenciais de geração de energia Cummins. Estes produtos estão listados para UL 1008, o padrão para segurança de chaves de transferência.

Clique aqui para Pedir orçamento

Visão geral:

A combinação de chaves e grupos geradores é projetada especificamente para uma instalação simplificada e mais rápida. Quando a voltagem estável da concessionária retorna, a chave de transferência mudará automaticamente a carga elétrica do gerador para a instalação. Nenhuma ação é necessária pelo dono da casa. As chaves de transferência residenciais Cummins também estão disponíveis nos modelos de entrada de serviço. Uma versão de entrada de serviço também é listada pelo UL 1008 e faz uso de um disjuntor listado no UL 489.

Model Name Avaliação de Amperagem Folha de especificações
RA100A 100 NAS-5810-EN
RA200A 200 NAS-5810-EN
RA400A 400 NAS-5810-EN
RA100A SE 100 NAS-5810-EN
RA200A SE 200 NAS-5810-EN
RA400A SW 400 NAS-5810-EN
RSS100A 100 A-1568
RSS200A 200 A-1568