Cummins PLT Transfer Switch

Chave de transferência PLT

Avaliação de Amperagem 800 - 3000

As chaves de transferência baseadas em disjuntor PLT são projetadas para operação e comutação de cargas elétricas entre os grupos geradores de energia primária e de standby. Elas são adequadas para uso em aplicações de emergência, legalmente necessárias e de standby opcional.

Clique aqui para Pedir orçamento

A chave monitora ambas as fontes de energia, assinala a inicialização ao grupo gerador, transfere automaticamente a energia e retorna a carga para a fonte de energia primária assim que uma rede elétrica estável estiver disponível. A comutação de transferência de energia é realizada usando disjuntores de energia com proteção de sobrecorrente integral e funcionalidade de drawout. O resultado é um sistema adequado para uso em aplicações que requerem coordenação seletiva e um alto nível de manutenção, a um custo moderado.

Model Name Avaliação de Amperagem Folha de especificações
PLTE 800 a 3000 S-1631
PLTF 800 a 3000 S-1631
PLTG 800 a 3000 S-1631
PLTH 800 a 3000 S-1631
PLTD 800 a 3000 S-1631