OTPC Transfer Switch

Chave de transferência OTPC

Avaliação de Amperagem 40 - 4000

As chaves de transferência OTPC são projetadas para operação e comutação de cargas elétricas entre os grupos geradores de energia primária e de standby. Elas são adequadas para uso em aplicações de emergência, legalmente necessárias e de standby opcional.

Clique aqui para Pedir orçamento

A chave monitora ambas as fontes de energia, assinala a inicialização ao grupo gerador, transfere automaticamente a energia e retorna a carga para a fonte de energia primária assim que uma rede elétrica estável estiver disponível. As chaves OTPC estão disponíveis com transferências de transição fechada. Ligando brevemente as duas fontes (para 100 mseg ou menos), a transferência da fonte alternativa de volta para a fonte normal ocorre sem interrupção na fonte de alimentação para cargas.

Model Name Avaliação de Amperagem Folha de especificações
OTPCB 40 a 4000 S-1270
OTPCC 40 a 4000 S-1270
OTPCD 40 a 4000 S-1270
OTPCE 40 a 4000 S-1270
OTPCF 40 a 4000 S-1270
OTPCG 40 a 4000 S-1270
OTPCH 40 a 4000 S-1270
OTPCA 40 a 4000 S-1270