OTPC-SE Service Entrance Switch Open Transition

Transição aberta da chave de entrada em serviço OTPC-SE

Avaliação de Amperagem 40 - 1000

As chaves de transferência de entrada em serviço OTPC são projetadas para operação e comutação de cargas elétricas entre os grupos geradores de energia primária e de standby. Elas são adequadas para uso em aplicações de emergência, legalmente necessárias e de standby opcional.

Clique aqui para Pedir orçamento

A chave monitora ambas as fontes de energia, assinala a inicialização ao grupo gerador, transfere automaticamente a energia e retorna a carga para a fonte de energia primária assim que uma rede elétrica estável estiver disponível. A chave de transferência de entrada em serviço atende aos padrões UL 1008 para aplicações de entrada em serviço. A chave contém um dispositivo de desconexão de sobrecorrente listado no UL na principal fonte de entrada de energia.

Model Name Avaliação de Amperagem Folha de especificações
OTPC SE A 40 a 1000 S-1601
OTPC SE B 40 a 1000 S-1601
OTPC SE C 40 a 1000 S-1601
OTPC SE D 40 a 1000 S-1601