Chave de transferência OTEC
A série de chave de transferência automática OTEC os recursos básicos necessários para o monitoramento da fonte primária e do grupo gerador, partida do grupo gerador e funções de transferência de carga para aplicações de energia para emergências.
Visão geral:
As chaves de transferência OTEC monitoram ambas as fontes de alimentação, o gerador de sinal definido para iniciar, transfere automaticamente a energia e retorna a carga para a fonte de alimentação primária assim que um utilitário estável estiver disponível. O controlador totalmente integrado é projetado para funcionalidade prática, com indicadores LED e botões digitais para facilitar o uso do operador.
As chaves de Geração de Alimentação da Cummins são projetadas para suportar milhares de ciclos de comutação, garantindo máxima operação confiável. Os benefícios incluem:
- Fácil Serviço/Acesso - As conexões de plugue, controles montados na porta, amplo espaço de acesso, marcações de terminais compatíveis simplificam o acesso.
- Mecanismo de Chave de Transferência avançado - O atuador de motor linear bidirecional fornece ação da chave de transferência em linha reta, praticamente livre de fricção, de força constante, sem engrenagens ou articulações complexas
- Ação Break-Before-Make - A ação break-before-make independente é usada para chaves neutras 3-polo e 4-polo/com interruptor
- Principais contatos - Contatos de liga de prata para serviços pesados com superfícies de arco separadas e calhas com várias folhas são classificados para transferência total do sistema, incluindo interrupção de sobrecarga.
- Bloqueio mecânico - Evita o fechamento simultâneo de contatos normais e de emergência.
- Intertravamento positivo - Intertravamento mecânico e elétrico evita a conexão fonte a fonte através da alimentação ou fiação de controle.
- Operação manual - Alças de operação manual, terminação blindada e mecanismos de contato do tipo sobre o centro permitem uma operação manual e eficiente sob condições desenergizadas.
- Controle de microprocessador - O controle do microprocessador PowerCommand® 40 com recursos completos é padrão com todos os recursos, configurações e ajustes habilitados por software para facilidade de configuração e precisão.
- Opção de entrada de serviço disponível
Recursos e destaques de controle da chave de transferência PowerCommand®40:
- Tela digital - O PowerCommand® 40 oferece uma tela LCD retro-iluminada que mostra o status operacional do sistema, ícones contextuais e avisos.
- Configuração do computador e do painel frontal - Os módulos podem ser facilmente configurados usando o software do computador. A edição selecionada do painel frontal também está disponível.
- E/S digital configurável- As entradas e saídas digitais configuráveis tornam o PowerCommand® 40 completamente flexível para se adequar a uma ampla variedade de aplicações.
- Capacidade de comunicações - O módulo de comunicação MODBUS RS485 opcional permite a integração da chave de transferência com um BMS externo ou sistemas Scada.
- Exercitador programável embutido - Configura a partida e parada automáticas pré-configuradas do gerador, bem como a parada do ATS que realiza uma transferência (quando em modo Auto). Funciona com carga ou sem carga.
- Modos de teste - Sistema de teste com ou sem carga
Onde quer que você esteja, qualquer que seja o seu trabalho, a especialização da Cummins está sempre à disposição
A Cummins oferece aos clientes paz de espírito inigualável quando se trata de serviço e manutenção de controles mestres digitais. Os melhores recursos aftermarket da classe por meio de seu contato local dedicado, apoiado por um sistema global de técnicos de serviços, engenheiros, 8,00 locais de revenda e 500 instalações de distribuição de peças em mais de 190 países espalhados nos 6 continentes.