Cummins OTEC-SE Service Entrance Transfer Switch

Chave de transferência de entrada em serviço OTEC-SE

Avaliação de Amperagem 40 - 1000

As chaves de transferência de entrada em serviço OTEC são projetadas para operação e comutação de cargas elétricas entre os grupos geradores de energia primária e de standby. Elas são adequadas para uso em aplicações de emergência, legalmente necessárias e de standby opcional.

Clique aqui para Pedir orçamento

A chave monitora ambas as fontes de energia, assinala a inicialização ao grupo gerador, transfere automaticamente a energia e retorna a carga para a fonte de energia primária assim que uma rede elétrica estável estiver disponível. A chave de transferência de entrada em serviço atende aos padrões UL 1008 para aplicações de entrada em serviço. A chave contém um dispositivo de desconexão de relé de sobrecarga listado pelo UL na principal fonte de energia de entrada.

Model Name Avaliação de Amperagem Folha de especificações
OTEC SE A 40 a 1000 S-1592
OTEC SE B 40 a 1000 S-1592
OTEC SE C 40 a 1000 S-1592
OTEC SE D 40 a 1000 S-1592