OTIII Transfer Switch

Chave de transferência OTIII

Avaliação de Amperagem 40 - 1000

A chave de transferência não automática OTIII de geração de energia Cummins oferece flexibilidade quando a transferência remota controlada ou manual ou a retransferência de carga é necessária.

Clique aqui para Pedir orçamento

As chaves de transferência não automáticas são usadas em conjunto com uma chave de transferência automática que monitora a fonte de energia normal e sinaliza remotamente às chaves de transferência não automáticas para transferir e retransferir a carga. A chave de transferência não automática permite que um operador transfira manualmente de uma fonte de energia primária ou de utilitário para uma fonte de energia para emergências no caso de uma falha de energia ou quando houver necessidade de manutenção ou exercício.

Model Name Avaliação de Amperagem Folha de especificações
OTIII A Frame 40 a 1000 S-1548
OTIII B Frame 40 a 1000 S-1548
OTIII C Frame 40 a 1000 S-1548
OT!!! D Frame 40 a 1000 S-1548