OHPC Transfer Switch

Chave de  transferência OHPC

Avaliação de Amperagem 125 - 800

A chave de transferência automática OHPC PowerCommand® da série de geração de energia da Cummins monitora a fonte de alimentação primária, sinaliza ao gerador para iniciar a perda ou desestabilização da energia da rede elétrica e transfere automaticamente a carga para o gerador. Uma vez que a fonte de energia da concessionária se torne disponível e estável, a OHPC retornará a carga para a fonte primária.

Clique aqui para Pedir orçamento

Projetado e construído especificamente para operação de transição aberta, este design novo e revolucionário incorpora Mecanismo de Alta Resistência (HEM) para confiabilidade inquestionável com o comprovado Controle de Microprocessador PowerCommand. O controle PowerCommand® monitora continuamente ambas as fontes de energia para garantir que todos os parâmetros críticos estejam dentro da faixa aceitável antes de executar uma transferência de transição aberta. Quando os parâmetros estiverem dentro do alcance, a OHPC transferirá no modo de transição aberto.

Model Name Avaliação de Amperagem Folha de especificações
OHPCB 125 a 800 S-1502
OHPCC 125 a 800 S-1502
OHPCD 125 a 800 S-1502
OHPCA 125 a 800 S-1502