GTEC Transfer Switch

Chave de transferência GTEC

Avaliação de Amperagem 40 - 2000

As chaves de transferência GTEC combinam confiabilidade e flexibilidade em um pacote pequeno e econômico para transferência de cargas entre uma concessionária e um grupo gerador ou entre dois geradores.

Clique aqui para Pedir orçamento

O controle do microprocessador monitora a energia do gerador auxiliar e de emergência. Quando a energia da rede elétrica falhar ou for insatisfatória, o controle liga o gerador e transfere a carga da concessionária para o gerador. Quando a energia da rede elétrica estável retornar, a chave transfere automaticamente a carga de volta para o utilitário.

Para aplicações de grupo geradores a grupo geradores, o grupo gerador conectado ao lado do utilitário do controle é o grupo gerador principal. Se o grupo gerador principal cair ou for colocado off-line, a chave de transferência acionará o segundo grupo gerador e transferirá a carga. O controle pode ser programado para alternar entre os dois grupos geradores em um intervalo definido de até 300 horas.

Model Name Avaliação de Amperagem Folha de especificações
GTECA 40 a 2000 SG-1478L
GTECB 40 a 2000 SG-1478L
GTECC 40 a 2000 SG-1478L
GTECD 40 a 2000 SG-1478L
GTECE 40 a 2000 SG-1478L
GTECF 40 a 2000 SG-1478L
GTECG 40 a 2000 SG-1478L