CHPC Transfer Switch

Chave de transferência CHPC

Avaliação de Amperagem 125 - 800

A chave de transferência automática CHPC PowerCommand® da série de geração de energia da Cummins monitora a fonte de alimentação primária, sinaliza ao gerador para iniciar a perda ou desestabilização da energia da rede elétrica e transfere automaticamente a carga para o gerador. Uma vez que a fonte de energia da concessionária se torne disponível e estável, a CHPC retornará a carga para a fonte primária sem interrupção de energia ligando em paralelo temporariamente ambas as fontes por menos de 100 milissegundos.

Clique aqui para Pedir orçamento

Projetado e construído especificamente para operação de transição aberta, este design novo e revolucionário incorpora Mecanismo de Alta Resistência (HEM) para confiabilidade inquestionável com o comprovado Controle de Microprocessador PowerCommand.

Model Name Avaliação de Amperagem Folha de especificações
CHPCA 125 a 800 S-1437
CHPCB 125 a 800 S-1437
CHPCC 125 a 800 S-1437
CHPCD 125 a 800 S-1437