QSZ13 Generator

QSZ13

Frequência (Hz) 60
Certificação Tier 3 da EPA
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 400 500

Aplicações

Comercial e industrial
  • Sistema de controle: o controle eletrônico PowerCommand® vem de série e oferece integração total do sistema de grupos geradores, incluindo partida/parada remotas automáticas, exibição de mensagens de status e alarme, frequência  e regulagem de tensão precisas, visor de alarme e mensagem de status, proteção AmpSentry™, medição de saída, desligamento automático na detecção de falhas e conformidade com o NFPA 110 nível 1.
  • Sistema de resfriamento: o sistema de radiador integral padrão montado em conjunto, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado
  • Gabinetes: gabinetes opcionais de proteção contra intempéries e atenuação sonora
  • NFPA: o grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa, de acordo com o NFPA 110 para sistemas de nível 1
  • Garantia
Modelo do gerador Hz kVA / kW reserva Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
C400D6B 60 500 / 400 Diesel Tier 3 da EPA pdf