qsx15

QSX15 para uso comercial e industrial

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação EPA nível 2, estágio II da UE
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 320 a 500 400 a 625
Primário 291 a 455 364 a 569

Aplicações

Comercial e industrial
  • Motor de caminhão pesado Cummins®: o robusto motor industrial a diesel de 4 ciclos fornece energia confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Alternador: vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor aprimorada com enrolamento de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curtos-circuitos para eliminação de falhas.
  • Gerador de imã permanente (PMG): oferece partida aprimorada do motor e capacidade de curto-circuito para eliminação de falhas.
  • Sistema de controle: o controle eletrônico PowerCommand® vem de série e oferece integração total do sistema de grupos geradores, incluindo partida/parada remotas automáticas, exibição de mensagens de status e alarme, frequência e regulagem de tensão precisas, visor de alarme e mensagem de status, proteção AmpSentry™, medição de saída, desligamento automático na detecção de falhas e conformidade com o NFPA 110 nível 1.
  • Sistema de resfriamento: o sistema de radiador integral padrão montado em conjunto, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.
  • Gabinetes: gabinetes opcionais de proteção contra intempéries e atenuação sonora estão disponíveis.
  • Tanques de combustível: tanques de combustível com sub-base de parede dupla também estão disponíveis.
  • NFPA: o grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa, de acordo com o NFPA 110 para sistemas de nível 1.
  • Garantia
Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
C400 D5e 50 364 / 291 400 / 320 Diesel Estágio II da UE SS11-CPGK
C450 D5e 50 409 / 327 450 / 360 Diesel Estágio II da UE SS11-CPGK
C500 D5 50 455 / 364 500 / 400 Diesel EA_S_CC_16_EN
C500 D5 50 450 / 360 500 / 400 Diesel EA_S_CC_16_EN
C500 D5e 50 455 / 364 500 / 400 Diesel Estágio II da UE SS11-CPGK
C550 D5 50 500 / 400 550 / 440 Diesel EA_S_CC_17_EN
C550 D5 50 500 / 400 550 / 440 Diesel EA_S_CC_17_EN
C550 D5e 50 500 / 400 550 / 440 Diesel Estágio II da UE SS11-CPGK
C450 D6e 60 511 / 409 562 / 450 Diesel Tier 2 da EPA SS11-CPGK
C450D6 60 513 / 410 563 / 450 Diesel Tier 2 da EPA C450D6_EN
DFEJ 60 513 / 410 563 / 450 Diesel Tier 2 da EPA S-1582
C500 D6e 60 568 / 455 625 / 500 Diesel Tier 2 da EPA SS11-CPGK
C500D6 60 569 / 455 625 / 500 Diesel Tier 2 da EPA C500D6_EN
DFEK 60 569 / 455 625 / 500 Diesel Tier 2 da EPA S-1582
C500D6RG 60 569 / 455 625 / 500 Diesel Tier 2 da EPA S-1279