QSV91G

Gerador a gás série QSV91G

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação Conformidade global
Tipo de combustível Gás de combustão pobre

A QSV91G é uma série de geradores a gás versátil e confiável que oferece um pacote completo de recursos de gerador a gás e tecnologia de gás inovadora para aplicações de potência máxima e primária.

Aplicações

Energia primária Cogeração

Visão geral:

Os grupos geradores de gasolina de combustão pobre Cummins® são sistemas de geração de energia totalmente integrados, utilizando tecnologia de última geração, que resulta em desempenho otimizado e uso eficiente de combustível para aplicações de serviço contínuo, CHP e de pico. Nossos grupos geradores combinam baixas emissões, a melhor aceitação de carga e eficiência da categoria para satisfazer todos os seus requisitos operacionais e ambientais.

Indústrias-alvo

 

Comercial e industrial Empresas de serviços públicos Industrial
Aeroportos Aterros sanitários Mineração
Universidades Estações de tratamento de águas residuais Fabricação
Penitenciárias Fixação de grades Petróleo e gás
Shopping centers Digestores anaeróbios Estufas
  Produtores de energia independentes Agricultura

 

Rede de serviços e suporte de nível mundial

Com a maior presença de suporte global e local do setor, a Cummins possui, treina e controla toda a sua rede de distribuidores. Você sempre terá uma conexão direta com as pessoas que melhor conhecem o QSV91G, com experiência de fábrica disponível em todos os níveis.

 

C25G_Infographic_Map.png

Modelo do gerador C1540N5CB C1750N5CB C2000N5CB C2000N5C C1540N6CB C1750N6B C1750N6CB C2000N6B C2000N6CB C2000N6C
Hz 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60
Rendimento elétrico ISO (%) 37,5 38,9 39,3 40,9 36,6 37,8 38,1 38,4 38,6 40,3
Rendimento térmico ISO (%) 49,8 50,6 49,6 46,6 49,8 50,0 50,7 49,2 49,5 46,2
Consumo de combustível ISO (kW) 4136 4498 5094 4892 4212 4761 4591 5341 5181 4968
Calor utilizável (kW) 2237 2475 2784 2560 2277 - 2531 - 2828 2568
Folha de dados D-6200 D-5578 D-5578 D-3322 D-5711 D-5717 D-5735 D-6307 D-5747 D-3325
Modelo do gerador kWe Hz Tipo de combustível Folha de especificações
C1540N5CB 1540 50 Gás de combustão pobre S-1463
C1750N5CB 1750 50 Gás de combustão pobre S-1463
C2000N5CB 2000 50 Gás de combustão pobre S-1463
C2000N5C 2000 50 Gás de combustão pobre S-1463
C1540N6CB 1540 60 Gás de combustão pobre S-1463
C1750N6B 1750 60 Gás de combustão pobre S-1624
C1750N6CB 1750 60 Gás de combustão pobre S-1463
C2000N6B 2000 60 Gás de combustão pobre S-1624
C2000N6CB 2000 60 Gás de combustão pobre S-1463
C2000N6C 2000 60 Gás de combustão pobre S-1463

Confiável

  • Todos os componentes da nossa série QSV91G são projetados, fabricados e integrados pela Cummins para o mais alto desempenho e flexibilidade. Nossos grupos geradores combinam baixas emissões, a melhor aceitação de carga e eficiência da categoria para satisfazer todos os seus requisitos operacionais e ambientais.

Rendimento elétrico

  • Fornecendo rendimento elétrico de até 41% e emissões de NOx de exaustão tão baixas quanto 0.5g/hp-h (250mg/Nm3), a série QSV91G oferece a possibilidade de 90%+ soluções de eficiência energética em aplicações combinadas de calor e energia com o mínimo impacto ambiental.

Energia confiável

  • Com passo de carga de até 45% G1 ISO 8528 a 2000 kWe, a nossa tecnologia de motor avançada permite que os grupos geradores da Cummins ofereçam desempenho líder do setor de capacidade transitória de captação de carga. Isso garante menos distúrbios de tensão e frequência e tempos de recuperação mais rápidos, fornecendo assim uma fonte de alimentação robusta para as suas necessidades.
  • Com 100% de carga de rejeição, a nossa série QSV91G incorpora uma variedade de configurações de turbocompressor sob medida para as suas necessidades. Os nossos grupos geradores com turbocompressores são otimizados para estabilidade transitória e lidam com grandes oscilações de carga de forma rápida e eficaz.

Flexibilidade de combustível

  • Quer você use gás natural de gasoduto, quer outros combustíveis gasosos alternativos, como gás de campo petrolífero ou biogás de aterros, a série QSV91G oferece o máximo em flexibilidade. Com classificações de potência de 1540 kWe a 2000 kWe, esses grupos geradores de 50 Hz e 60 Hz alimentam uma ampla gama de aplicações, desde energia primária em locais remotos até reserva, picos de serviço, cogeração e muito mais.
  • A série QSV91G opera com gases de baixa qualidade com BTU ou propriedades de conteúdo de energia mais baixas e vários números de metano, incluindo gases de combustão de locais de petróleo e gás on-shore e off-shore.

Custo-benefício

  • Os grupos geradores da série QSV91G oferecem menores custos de manutenção por kWh, além de uma rede de suporte ágil ao redor do mundo para maximizar o seu valor e economia. Isso resulta em menor custo total de propriedade, proporcionando custos operacionais previsíveis, economia em longo prazo e retorno mais rápido do seu investimento.
  • Com a nossa rede estabelecida de 600 distribuidores e 6.000 centros de serviços e vendas, estamos prontos para lhe fornecer conhecimento técnico e assistência confiável para manter a sua energia funcionando, em qualquer lugar do mundo.
     


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.