c1250 n6c generator

QSV91 para uso comercial e industrial de alta potência

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação N/D

Aplicações

Alta potência comercial e industrial

Visão geral:

Os grupos geradores de gasolina de combustão pobre Cummins® são sistemas de geração de energia totalmente integrados, utilizando tecnologia de última geração, que resulta em desempenho otimizado e uso eficiente de combustível para aplicações de standby e de serviço contínuo, CHP e de pico.

Design: bloco em V de 4 ciclos, turbocomprimido e com refrigerador final de baixa temperatura

Diâmetro interno: 180 mm (7,09 pol.)

Curso: 200 mm (7,87 pol.)

Cilindrada: 91,6 litros (5590 pol3)

Bloco do motor: liga de ferro fundido, V18

Alternador de carregamento da bateria: nenhum

Tensão inicial: 24 volts, terra negativo

Sistema de combustível: queima pobre

Sistema de ignição: bobina individual em plug

Tipo de filtro de ar: elemento substituível seco

Tipo(s) de filtro do óleo lubrificante: filtros de derivação e de fluxo total

Respiro: filtro do respiro

Modelo do gerador Hz Ratings (kW / kVA) Folha de especificações
C1250 N6C 50 1540–2000 kW S-1463
C1540 N6C 60 S-1463
C1540N5C 50 S-1463
C1700 N6 50 S-1624
C1750 N6C 50 S-1463
C1750N5C 50 S-1463
C2000 N6C 50 S-1463
C2000N5C 50 S-1463

Motor de caminhão pesado Cummins® - Motor robusto de 4 ciclos de combustão a gás pobre que utiliza gerenciamento e monitoramento de motor eletrônico de controle total.

Emissões de escape: a tecnologia de queima pobre oferece emissões de escape que chegam a 250 mg/Nm3 (0.5 g/hp-hr) de NOx.

Flexibilidade de combustível: capacidade de funcionar com gás natural, bem como combustíveis gasosos alternativos com propriedades de BTU mais baixas e números de metano (MN) variáveis.

Gerador de imã permanente (PMG): oferece partida aprimorada do motor e capacidade de curto-circuito para eliminação de falhas.

Alternador: vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor aprimorada com enrolamento de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curtos-circuitos para eliminação de falhas, isolamento classe F ou H (consulte a Folha de Dados do Alternador para obter detalhes), RTDs do estator e do rolamento e aquecedor anti-condensação. Mecanicamente fortalecido para uso em redes elétricas em paralelo não confiáveis.

Sistema de controle: o controle do grupo gerador PowerCommand 3.3 é um equipamento de série que fornece integração total do sistema de grupos geradores, inclusive capacidade de ligação paralela total no modo de compartilhamento de carga ou rede, frequência precisa e regulação de tensão, visor de alarme e mensagem de status, proteção AmpSentry™, medição de saída, desligamento automático na detecção de falhas e um painel de interface do usuário instalado no grupo gerador. Sistemas de controles compatíveis com código de rede opcionais e painéis de operação remota também estão disponíveis em modelos determinados.

Sistema de resfriamento: o grupo gerador é equipado com a capacidade de interface com um radiador remoto ou trocador de calor.

Garantia e serviço:  coberto por uma garantia abrangente e uma rede mundial de distribuidores que podem fornecer todos os níveis de serviço, desde peças de reposição até programas de garantia de desempenho.