qsk23

QSK23 para uso comercial e industrial

Frequência (Hz) 60, 50
Certificação Tier 2 da EPA
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 600 a 800 750 a 1000
Primário 545 a 725 681 a 906

Aplicações

Comercial e industrial
  • Motor de caminhão pesado Cummins® - O robusto motor industrial a diesel de 4 ciclos fornece energia confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Alternador: vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor aprimorada com enrolamento de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curtos-circuitos para eliminação de falhas.
  • Gerador de imã permanente (PMG): oferece partida aprimorada do motor e capacidade de curto-circuito para eliminação de falhas.
  • Sistema de controle: o controle eletrônico PowerCommand® vem de série e oferece integração total do sistema de grupos geradores, incluindo partida/parada remotas automáticas, exibição de mensagens de status e alarme, frequência e regulagem de tensão precisas, visor de alarme e mensagem de status, proteção AmpSentry™, medição de saída, desligamento automático na detecção de falhas e conformidade com o NFPA 110 nível 1.
  • Sistema de resfriamento: o sistema de radiador integral padrão montado em conjunto, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.
  • Gabinetes: gabinetes opcionais de proteção contra intempéries e atenuação sonora estão disponíveis.
  • NFPA: o grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa, de acordo com o NFPA 110 para sistemas de nível 1.
  • Garantia
Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
DQCA 60 681 / 545 750 / 600 Diesel Tier 2 da EPA S-1551
C825 D5 50 750 / 600 825 / 660 Diesel SS12-CPGK
C900 D5 50 820 / 656 900 / 720 Diesel EA_S_CC_22_EN
C900 D5 50 820 / 656 900 / 720 Diesel EA_S_CC_22_EN
DQCB 60 850 / 680 938 / 750 Diesel Tier 2 da EPA S-1551
C750 D6 60 850 / 680 938 / 750 Diesel SS12-CPGK
DQCC 60 906 / 725 1000 / 800 Diesel Tier 2 da EPA S-1551
C800D6RG 60 906 / 725 1000 / 800 Diesel Tier 2 da EPA S-1594
C800 D6 60 906 / 725 1000 / 800 Diesel SS12-CPGK