qsj5.9g

QSJ5.9G para uso comercial e industrial

Frequência (Hz) 60
Certificação EPA+
Tipo de combustível GN/propano
Certificado para kW kVa
Reserva 45 a 100 56 a 125

Aplicações

Comercial e industrial
  • Motor a gás - motor reforçado de ignição por faísca de 4 ciclos QSJ5.9G da Cummins fornece potência confiável. O controle eletrônico da relação ar/combustível proporciona um ótimo desempenho do motor e uma resposta rápida às mudanças de carga.
  • Alternador: vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor aprimorada com enrolamento de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curtos-circuitos para eliminação de falhas.
  • Sistema de controle – o controle eletrônico PowerCommand® 1.1 é um equipamento padrão e oferece integração total do sistema de grupos geradores, incluindo partida/parada remotas automáticas, frequência e regulagem de tensão precisas, exibição de mensagens de status e alarme, medição de saída, desligamento automático mediante detecção de falhas e conformidade com o NFPA 110 nível 1.
  • Sistema de resfriamento - o pacote de resfriamento padrão fornece funcionamento confiável até 50 °C (122 °F) em temperatura ambiente.
  • Gabinetes – o gabinete esteticamente atraente incorpora designs especiais que fornecem um dos geradores mais silenciosos de seu tipo. Material de alumínio e pintura de revestimento em pó resistente oferece a melhor proteção contra corrosão. O gabinete do grupo gerador foi avaliado para suportar cargas de vento de 180 MPH de acordo com ASCE 7-10. O design tem portas articuladas para fornecer acesso fácil para serviço e manutenção.
  • NFPA: o grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa de acordo com a NFPA 110 para sistemas de nível 1.
  • Garantia
Modelo do gerador Hz kVA / kW reserva Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
C45N6 60 56 / 45 GN/propano EPA+ NAS-6092
C50N6 60 63 / 50 GN/propano EPA+ NAS-6092
C60N6 60 75 / 60 GN/propano EPA+ NAS-6092
C70N6 60 88 / 70 GN/propano EPA+ NAS-6092
C80N6 60 100 / 80 GN/propano EPA+ NAS-6092
C100N6 60 125 / 100 GN/propano EPA+ NAS-6092