qsj2.4g generator

QSJ2.4G para uso comercial e industrial

Frequência (Hz) 60
Certificação EPA+
Tipo de combustível GN/propano
Certificado para kW kVa
Reserva 20 a 60 25 a 75

Aplicações

Comercial e industrial
  • Motor a gás - motor reforçado de ignição por faísca de 4 ciclos QSJ2.4G da Cummins fornece potência confiável. O controle eletrônico da relação ar/combustível proporciona um ótimo desempenho do motor e uma resposta rápida às mudanças de carga.
  • Alternador: vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor aprimorada com enrolamento de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curtos-circuitos para eliminação de falhas.
  • Sistema de controle: o controle eletrônico PowerCommand® 1.1 é um equipamento padrão e oferece integração total do sistema de grupos geradores, incluindo partida/parada remotas automáticas, frequência e regulagem de tensão precisas, exibição de mensagens de status e alarme, medição de saída, desligamento automático mediante detecção de falhas e conformidade com o NFPA 110 nível 1.
  • Sistema de resfriamento - o pacote de resfriamento padrão fornece funcionamento confiável até 50 °C (122 °F) em temperatura ambiente.
  • Gabinetes: o gabinete esteticamente atraente incorpora projetos especiais que fornecem um dos geradores mais silenciosos de seu tipo. Material de alumínio e pintura de revestimento em pó resistente oferece a melhor proteção contra corrosão. O projeto robusto é capaz de suportar ventos de até 150 MPH e o projeto inteligente tem painéis e portas de serviço removíveis para proporcionar acesso fácil para serviço e manutenção.
  • NFPA: o grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa de acordo com a NFPA 110 para sistemas de nível 1.
  • Garantia
Modelo do gerador Hz kVA / kW reserva Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
C36N6 60 45 / 36 GN/propano EPA+ NAS-5692
C40N6H 60 50 / 40 GN/propano EPA+ NAS-5706
C40N6 60 50 / 40 GN/propano EPA+ NAS-5692
C45N6H 60 56 / 45 GN/propano EPA+ NAS-5706
C50N6H 60 63 / 50 GN/propano EPA+ NAS-5706
C60N6H 60 75 / 60 GN/propano EPA+ NAS-5706
C20N6 60 25 / 20 GN/propano NAS-5692
C25N6 60 31 / 25 GN/propano EPA+ NAS-5692
C30N6 60 38 / 30 GN/propano EPA+ NAS-5692
C30N6H 60 38 / 30 GN/propano EPA+ NAS-5706
C36N6H 60 45 / 36 GN/propano EPA+ NAS-5706