QSB5-G11

QSB5-G11 para locação

Frequência (Hz) 60Hz, 50Hz
Certificação Estágio IIIA da UE, Tier 4F da EPA
Certificado para kW kVa
Reserva 63 a 100 78 a 125
Primário 50 a 90 63 a 113

Aplicações

Locação Energia móvel

Available Regions

EUA e Canadá

Visão geral:

Este pacote para locação  de geração de energia Cummins® é um sistema de geração de energia móvel totalmente integrado que fornece desempenho, confiabilidade e versatilidade ideais para aplicações de energia primária e para emergências.

Especificações de motor

Engine model QSB5-G11
Alternator data sheet UCI (208/240/480)
Tier rating Tier IV
Design 4 cycle, In-Line, turbocharged and after-cooled
Diâmetro interno 107 mm (4.21 in.)
Curso 124.0 mm (4.88 in.)
Deslocamento 405 liters (274.6 in3)
Cylinder bloc Cast iron, In-Line 4 cylinder
Battery capacity 2 x 760 cca
Battery charging alternator 70 amps
Starting voltage 24 volt, negative ground
Sistema de combustível Direct injection HPCR system
Filtro de combustível Dual Spin on fuel filter with water separator
Air cleaner type 2-stage, dry replaceable element with dust ejector
Lube oil filter type(s) Single spin-on, full flow
Standard cooling system 120 F (49 C) ambient radiator

Alternator Specifications

Design Brushless, 4 pole, drip proof revolving field
Stator Double layer concentric, 2/3 winding pitch
Rotor Singe bearing, flexible disc
Insulation System Class H per NEMA MG1-
Standard temperature rise  
Exciter type  
Phase rotation  
Alternator cooling  
AC waveform total harmonic distortion  
Telephone influence factor (TIF)  
Telephone harmonic factor (THF)  

 

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva Voltagem Certificação Folha de especificações
C70D2RE  60Hz 78 / 63 87 / 70 480-600 Switchable EPA nível 4F NAS-6311
C70D2RE 50Hz 63 / 50 78 / 63 240/208/480 EPA nível 4F NAS-6311
C70D2RE 60Hz 78 / 63 87 / 70 240/208/480 EPA nível 4F NAS-6311
C100D2RE 60Hz 113 / 90 125 / 100 480-600 Switchable EPA nível 4F NAS-6299
C1000D2RE 50Hz 101 / 81 113 / 90 240/208/479 EPA nível 4F NAS-6299
C1000D2RE 60Hz 113 / 90 125 / 100 240/208/480 EPA nível 4F NAS-6299

Cummins Diesel Engines

• U.S. Tier IV Final and EU SIIIa certified Cummins QSB5G11 engines which meet emissions limits without the use of a diesel particulate filter (DPF)

• Dual speed engine for operation at 50 or 60 Hz • Advanced electronic engine controls with integrated aftertreatment system provide superior fuel efficiency while reducing emissions

• O sistema de combustível "common rail" de alta pressão reduz ruídos e a fumaça do motor

• A filtragem de ar Cummins Direct Flow™ oferece melhor controle de ar, vida útil mais longa e manutenção mais fácil

• Filtragem de combustível de 2 estágios, com ótima separação de partículas e de água

Control Features

• O mais avançado, confiável e capaz sistema de controle de grupo gerador no mercado atualmente

• PowerCommand 3.3© com tecnologia Masterless Load Demand (MLD) possibilita adaptação de potência inteligente para compatibilidade com demanda de carga variável. MLD capable generators allow sharing of information among paralleled generator sets.

• Os controles fornecem regulagem de tensão e frequência precisa, exibição de mensagens de alarme e status em uma interface de cliente de fácil operação

Engine Controls

• Oil pressure and coolant temperature gauge Fuel level gauge, Diesel Exhaust Fluid (DEF) level gauge and battery voltage gauge

• Digital Hour meter (5-digit read out) • Engine control module includes remote start capability

Stamford Alternators

• Alternadores de 12 fios reconectáveis equipados com chave de seleção de tensão

• Excitação por imã permanente para melhor desempenho em aplicações de carga não linear.

Rental Package Enclosure

• Camlock & busbar distribution panel

• Carcaça com atenuação de ruído, revestida com pintura eletrostática branca com cadeado

• Tanque de combustível de 24 horas (75% alta qualidade) com indicador

• Montado no teto, elevação de ponto único

• Cooling system rated for 122 °F (50 °C) at 100% standby ambient

• Reservatório de fluido do motor completo

• 4 position voltage selector switch (60Hz: 277/480 or 139/240 or 120/208 VAC 3 phase or 120/240 VAC 1 phase). Also first position 50Hz: 230/400 VAC 3 phase)

• Shore power (15A/120V) – for coolant heater, battery charger, engine oil heater and battery warmer

• Medidores analógicos convenientemente localizados e tela de interface homem-máquina (HMI) aquecida

Rental Package Options

• Conexões opcionais de combustível auxiliar e DEF

• Reboque aprovado pelo Departamento de Transportes com freio elétrico, conector central resistente e engate em forma de bola ou pino

• Reboque aprovado pelo Departamento de Transportes com freio hidráulico, conector central resistente e engate em forma de bola ou pino