Cummins PSI 11.1L Generator

PSI 11.1L para uso comercial e industrial

Frequência (Hz) 60
Certificação Certificação das NSPS para SI da EPA, Certificação oara Estacionário e MOH da EPA
Tipo de combustível Gás natural, propano
Certificado para kW kVa
Reserva 130 a 200 163 a 250

Aplicações

Comercial e industrial
  • Forte capacidade de partida do motor e rápida recuperação de alterações de carga transitória.
  • O sistema de torque equiparado inclui um motor reforçado de ignição por faísca PSI de 4 ciclos, um alternador CA com alta capacidade de kVA de partida do motor e um regulador de tensão eletrônico com sensor de três fases para regulagem precisa em cargas estáveis e transitórias.
  • O grupo gerador aceita 100% da classificação de standby da placa de identificação em dez segundos de acordo com a NFPA 110.
  • O controle eletrônico digital padrão PowerCommand® é um sistema integrado que combina os controles do motor e do alternador para alta confiabilidade e ótimo desempenho do grupo gerador.
  • Carcaça do grupo gerador e aquecedores de componentes opcionais protegem o grupo gerador em condições de operação extremas.
  • Garantia
Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
C200N6 60 225 / 180 Gás natural Certificado para estacionário da EPA e MOH pdf
C200N6 60 163 / 130 Propano Certificado EPA SI NSPS pdf
C200N6 60 250 / 200 Gás natural Certificado EPA SI NSPS pdf