Onan QG 7000 EFI generator

Onan QG 7000 EFI para veículo recreativo

Frequência (Hz) 60
Certificação Tier 4 Final/Estágio IV
Tipo de combustível Gás

Aplicações

Geradores para motorhome e veículo recreativo

Visão geral:

Inclui ignição de combustível eletrônica para desempenho máximo. Opera dois aparelhos de ar-condicionado com potência sobressalente.

  • Injeção de combustível eletrônica - o primeiro da indústria para desempenho máximo
  • O mais silencioso da classe
  • Níveis de vibração excepcionalmente baixos
  • Projeto integrado com silencioso anexado para fácil instalação
  • Capacidade de autodiagnóstico para simplificar a solução de problemas
  • Opera dois aparelhos de ar-condicionado com potência sobressalente.
  • Regulagem de tensão para estabilidade à medida que as cargas mudam
  • Garantia limitada de 3 anos, garantia de acionamento vitalícia
  • ** Indica embalagem de fábrica do OEM
Modelo do gerador Hz Potência nominal Fase Voltagem Ampères Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
7.0HGJAA-97 60 7 1 120 58,3 Gás Tier 4 da EPA, Estágio I da UE A-1431
120 58,3 Gás


Para acessar nossa biblioteca de folhetos completa. click here.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.