Onan QG 5500 EFI generator

Onan QG 5500 EFI para veículo recreativo

Frequência (Hz) 60
Certificação Tier 4 Final/Estágio IV
Tipo de combustível Gás

Aplicações

Geradores para motorhome e veículo recreativo
  • Inclui ignição de combustível eletrônica para desempenho máximo.
  • Opera dois aparelhos de ar-condicionado com potência sobressalente.
Modelo do gerador Hz Potência nominal Fase Voltagem Ampères Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
5.5HGJAA-1273 (**1384) 60 5,5 1 120 45,8 Gás Tier 4 da EPA, Estágio I da UE A-1430
5.5HGJAA-600 60 5,5 1 120 45,8 Gás Tier 4 da EPA, Estágio I da UE A-1430