Onan QG 5500 generator

Onan QG 5500 para veículo recreativo

Frequência (Hz) 60
Certificação Tier 4 Final/Estágio IV
Tipo de combustível Gás

Aplicações

Geradores para motorhome e veículo recreativo

Visão geral:

O mais silencioso da categoria. Níveis de vibração excepcionalmente baixos. Opera dois aparelhos de ar-condicionado com potência sobressalente. Estabilidade por meio de regulagem de tensão digital à medida que as cargas do aparelho mudam.

  • O mais silencioso da classe
  • Níveis de vibração excepcionalmente baixos
  • Projeto integrado com silencioso anexado para fácil instalação
  • Capacidade de autodiagnóstico para simplificar a solução de problemas
  • Opera dois aparelhos de ar-condicionado com potência sobressalente.
  • Regulagem de tensão para estabilidade à medida que as cargas mudam
  • Garantia limitada de 3 anos, garantia de acionamento vitalícia
  • Usa gasolina ou propano líquido
  • ** Indica embalagem de fábrica do OEM
Modelo do gerador Hz Potência nominal Fase Voltagem Ampères Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
5.5HGJAB-901 (**912) 60 5,5 1 120 45,8 Gás Tier 4 da EPA, Estágio I da UE A-1425