Onan QG 4000 generator

Onan QG 4000 para veículo recreativo

Frequência (Hz) 60
Certificação Tier 4 Final/Estágio IV
Tipo de combustível Gás

Aplicações

Geradores para motorhome e veículo recreativo

Visão geral:

Ideal para aplicações de serviços leves e médios com restrições de tamanho e peso. Apresenta operação excepcionalmente silenciosa, manutenção unilateral e silencioso anexado.

  • Adequado para aplicações móveis comerciais de médio porte
  • Controle do microprocessador com diagnósticos
  • Operação suave e silenciosa
  • Conectores selados
  • Caixa completa com silencioso anexado
  • Leve e compacto
  • Motor de válvula de sobrecarga
  • Garantia limitada de um ano/1000 horas (comercial)
  • ** Indica embalagem de fábrica do OEM
Modelo do gerador Hz Potência nominal Fase Voltagem Ampères Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
4.0KYFR-11429 60 4 1 100 40 Gás Tier 4 da EPA, Estágio I da UE A-1399
4.0KYFR-65697 60 4 1 100 40 Gás Tier 4 da EPA, Estágio I da UE A-1399
4.0KYFA-26100 (**37200) 60 4 1 120 33,3 Gás Tier 4 da EPA, Estágio I da UE A-1399