Onan QG 2800 generator

Onan QG 2800 para veículo recreativo

Frequência (Hz) 60
Certificação Tier 4 Final/Estágio IV
Tipo de combustível Gás

Aplicações

Geradores para motorhome e veículo recreativo

Visão geral:

A Cummins já definiu o padrão de alimentação elétrica silenciosa, confiável e inovadora para veículos recreativos há mais de 80 anos.

Modelo do gerador Hz Potência nominal Fase Voltagem Ampères Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
2.8HGJBB-1120A 60 2,8 1 100 28 Gás Tier 4 da EPA, Estágio I da UE NAS-5501-EN-FINAL
2.8HGJBB-1124A 60 2,8 1 120 23,3 Gás Tier 4 da EPA, Estágio I da UE NAS-5501-EN-FINAL
  • Controle do microprocessador com diagnósticos e design leve e compacto.
  • Usa gasolina ou propano líquido.
  • Os grupos geradores mais silenciosos deste porte.
  • Manutenção fácil com serviço unilateral.
  • Completamente isolado com silenciador, rápido e fácil de instalar.
  • Garantia limitada de 3 anos
  • Baixo consumo de combustível