Onan QD 8000 Generator

Onan QD 8000 para veículo recreativo

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação Tier 4 Final/Estágio IV
Tipo de combustível Diesel

Aplicações

Geradores para motorhome e veículo recreativo

Visão geral:

Opera dois aparelhos de ar-condicionado com potência sobressalente. Mais silencioso que os requisitos de nível de ruído do National Park Service.

  • A operação de velocidade variável controlada por computador corresponde à velocidade do motor para demanda de carga, minimizando o nível de ruído.
  • A caixa com controle de som especial abriga o sistema de resfriamento e o silencioso.
  • O sistema de fixação de três pontos totalmente focalizado reduz a vibração.
  • A capacidadade de autodiagnóstico simplifica a solução de problemas.
  • Pontos de manutenção fáceis e acessíveis
  • Opera dois aparelhos de ar-condicionado de 15000 Btu com potência sobressalente.
  • A saída elétrica com onda senoidal pura de alta qualidade ajuda a prevenir danos aos aparelhos
Modelo do gerador Hz Potência nominal Fase Voltagem Ampères Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
8.0HDKCC-6881 50 8 1 230 35 Diesel Tier 4 da EPA, Estágio I da UE A-1491
8.0HDKAK-1046 60 8 1 120 66,6 Diesel Tier 4 da EPA, Estágio I da UE A-1408