Onan QD 6000 generator

Onan QD 6000 para veículo recreativo

Frequência (Hz) 60
Certificação Tier 4 Final/Estágio IV
Tipo de combustível Diesel

Aplicações

Geradores para motorhome e veículo recreativo

Visão geral:

Opera dois aparelhos de ar-condicionado com potência sobressalente. Mais silencioso que os requisitos de nível de ruído do National Park Service.

  • A operação de velocidade variável controlada por computador corresponde à velocidade do motor para demanda de carga, minimizando o nível de ruído.
  • A caixa com controle de som especial abriga o sistema de resfriamento e o silencioso.
  • O sistema de fixação de três pontos totalmente focalizado reduz a vibração.
  • A capacidadade de autodiagnóstico simplifica a solução de problemas.
  • Pontos de manutenção fáceis e acessíveis
  • Opera dois aparelhos de ar-condicionado de 15000 Btu com potência sobressalente.
  • A saída elétrica com onda senoidal pura de alta qualidade ajuda a prevenir danos aos aparelhos.
Modelo do gerador Hz Potência nominal Fase Voltagem Ampères Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
6.0HDKAH-1044 60 6 1 120 50 Diesel Tier 4 da EPA, Estágio I da UE A-1408