Onan QD 3200 generator

Onan QD 3200 para veículo recreativo

Frequência (Hz) 60
Certificação Tier 4 Final/Estágio IV
Tipo de combustível Diesel

Aplicações

Geradores para motorhome e veículo recreativo

Visão geral:

Mais silencioso que os requisitos de nível de ruído do National Park Service. Destina-se ao uso do fabricante original do equipamento somente em aplicações de veículo recreativo.

  • Operação em velocidade constante controlada por computador, com desempenho a diesel silencioso para veículos recreativos menores
  • A caixa com controle de som especial abriga o sistema de resfriamento e o silencioso
  • O sistema de fixação de isolamento duplo reduz a vibração
  • Pontos de manutenção fáceis e acessíveis
  • Opera um aparelho de ar-condicionado em cobertura ou telhado com potência sobressalente
  • Controle integrado de partida/parada com medidor de horas
  • Destina-se apenas ao uso do fabricante original do equipamento
Modelo do gerador Hz Potência nominal Fase Voltagem Ampères Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
3.2HDZAA-6508A 60 3,2 1 120 26,7 Diesel Tier 4 da EPA, Estágio I da UE A-1501