QD12500 for RV

Onan QD 12500 para veículo recreativo

Frequência (Hz) 60
Certificação Tier 4 Final/Estágio IV
Tipo de combustível Diesel

Aplicações

Geradores para motorhome e veículo recreativo

Visão geral:

Opera três aparelhos de ar-condicionado com potência sobressalente. Mais silencioso que os requisitos de nível de ruído do National Park Service.

  • Operação em velocidade constante controlada por computador - desempenho a diesel silencioso para veículos recreativos grandes.
  • A caixa com controle de som especial abriga o sistema de resfriamento e o silencioso.
  • O sistema de fixação interna de três pontos totalmente focalizado reduz a vibração.
  • A capacidadade de autodiagnóstico simplifica a solução de problemas.
  • Pontos de manutenção fáceis e acessíveis.
  • Opera dois ou três condicionadores de ar de teto com potência sobressalente.
  • A saída elétrica com onda senoidal pura de alta qualidade ajuda a prevenir danos aos aparelhos.
Modelo do gerador Hz Potência nominal Fase Voltagem Ampères Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
12.5HDKCB-11506 60 12,5 1 120/240 104/52.0 Diesel Tier 4 da EPA, Estágio I da UE A-1483