Onan P9500df Dual Fuel (Gas/LPG) Portable Generator

Gerador portátil de dois combustíveis (gasolina/GLP) Onan P9500df

Frequência (Hz) 60
Certificação EPA, CARB
Tipo de combustível Gasolina/GLP

Projetado para ir aonde você for, o novo inversor portátil avançado e gerador de dois combustíveis da Cummins reúne eficiência, durabilidade e desempenho para fornecer três dos nossos produtos mais versáteis e confiáveis, tudo com o apoio da rede de suporte global 24 horas por dia, 7 dias por semana da Cummins para garantir que você sempre tenha energia quando ela for mais necessária.

Aplicações

Geradores portáteis

Visão geral:

Motor confiável de 13, HP, OHV de 420cc e 4 cursos

Dois combustíveis apenas girando uma chave e um tanque de 6,6 galões

Partida remota e por botão (backup com corda de puxar)

Chave de transferência pronta com tomada de travamento por torção L14-30R

O data center VFT exibe a tenção, a frequência e o tempo de uso

Porta de carregamento de bateria com carregador incluído

Garantia de 3 anos

Modelo do gerador Tempo de operação Hz Watts Voltagem Ampères Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
P9500df 16 horas 60 9500 120/240 79/39 Gasolina/GLP EPA, CARB Spec Sheet