Onan P4500i Inverter Portable Generator

Gerador portátil com inversor Onan P4500i

Frequência (Hz) 60
Certificação EPA, CARB
Tipo de combustível Gás

Projetado para ir aonde você for, o novo inversor portátil avançado e gerador de dois combustíveis da Cummins reúne eficiência, durabilidade e desempenho para fornecer três dos nossos produtos mais versáteis e confiáveis, tudo com o apoio da rede de suporte global 24 horas por dia, 7 dias por semana da Cummins para garantir que você sempre tenha energia quando ela for mais necessária.

Aplicações

Geradores portáteis

Visão geral:

Motor confiável de 7,3 HP, OHV de 224cc e 4 cursos

Partida remota e por botão (backup com corda de puxar)

Capacidade de operação em paralelo com outro gerador inversor P4500

Pronto para veículos recreativos e acampamentos com tomada TT-30R de 30 A

Duas portas USB de 5 V para carregar aparelhos eletrônicos sensíveis, como telefones ou tablets

Alça telescópica e rodas para facilitar o transporte

Garantia de 3 anos

Modelo do gerador Tempo de operação Hz Watts Voltagem Ampères Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
P4500i 18 horas 60 4500 120 37 Gás EPA, CARB Spec Sheet