Onan P2500i Inverter Portable Generator

Gerador portátil com inversor Onan P2500i

Frequência (Hz) 60
Certificação EPA, CARB
Tipo de combustível Gás

Projetado para ir aonde você for, o novo inversor portátil avançado e gerador de dois combustíveis da Cummins reúne eficiência, durabilidade e desempenho para fornecer três dos nossos produtos mais versáteis e confiáveis, tudo com o apoio da rede de suporte global 24 horas por dia, 7 dias por semana da Cummins para garantir que você sempre tenha energia quando ela for mais necessária.

Aplicações

Geradores portáteis

Visão geral:

Motor confiável de 3,4 HP, OHV de 98cc e 4 cursos

Capacidade de operação em paralelo com outro gerador inversor P2500

Alça integrada para facilitar o transporte

Duas portas USB de 5 V para carregar aparelhos eletrônicos sensíveis, como telefones ou tablets

Tapete de borracha no topo para armazenar dispositivos eletrônicos, como telefones, durante o carregamento

Capas de borracha nas tomadas para proteger de poeira

Garantia de 3 anos

Modelo do gerador Tempo de operação Hz Watts Voltagem Ampères Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
P2500i 10 horas 60 2500 120 20 Gás EPA, CARB Spec Sheet