QD 9.5/11/11.5/13.5 kW Marine Generator

Gerador Onan Marine QD 9.5/11/11.5/13.5 kW para a marinha

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação EPA nível 3, EPA

Aplicações

Geradores marítimos

Visão geral:

9.5-13.5 kWe

  • O Visor Digital Cummins Onan exibe diagnósticos intuitivos, incluindo informações abrangentes sobre o motor e o alternador, e muito mais
  • Maior rede mundial de suporte a distribuidores/revendedores certificados no setor
  • O sistema de montagem otimizado reduz muito a vibração
  • Controle eletrônico de frequência — obrigatório para aparelhos digitais e computadores que exigem alimentação elétrica de qualidade
  • Os grupos geradores marítimos da Cummins Onan têm emissões certificadas pelos padrões da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA
  • Cada conjunto gerador marítimo da Cummins Onan tem o respaldo de mais de 90 anos de experiência marítima

Modelo do motor: Kubota a diesel de 4 cilindros, 4 cursos

Alternador: Modelo Cummins Onan

Dimensões e peso do produto:

    Alojado Não alojado
Overall Length mm (pol.) 1047 (41) 1040 (41)
Largura total mm (pol.) 580 (22) 580 (22)
Altura total mm (pol.) 593 (23) 585 (23)
Peso total kg (lb) 315 (395) 290 (640)

As dimensões podem variar com base na configuração selecionada do motor

kWe kVA Hz RPM Fase Voltagem Ampères Certificação
9,5 9,5 50 1500 1 110 | 220 86.4 | 43.2
115 | 230 82.6 | 41.3
120 | 240 79.2 | 39.6 EPA
11 11 50 1500 1 110 | 220 100 | 50 EPA
115 | 230 95.7 | 47.8
120 | 240 91.7 | 46
11,5 11,5 60 1800 1 120 95,8 EPA
120 | 240 95.8 | 47.9
13,5 13,5 60 1800 1 120 112,5 EPA
120 | 240 112 | 56.3
  • Kubota a diesel de 4 cilindros, 4 cursos, refrigerado a água, com minibomba de combustível Bosch PFR-MD
  • Disponível com link de dados SAE J-1939 CAN para monitorar o status do grupo gerador e dar diagnósticos do motor e do alternador
  • Certificado pela Lloyd's Register para aplicações marítimas, off-shore e industriais


Para acessar nossa biblioteca de folhetos completa. click here.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.