QD 80/99 kW marine generator

Gerador marítimo Onan Marine QD 80/99 kW

Frequência (Hz) 60
Certificação N/D

This product is not currently offered from Cummins.

Aplicações

Geradores marítimos

Visão geral:

80-99 kWe

  • O Visor Digital Cummins Onan exibe diagnósticos intuitivos, incluindo informações abrangentes sobre o motor e o alternador, e muito mais
  • Maior rede mundial de suporte a distribuidores/revendedores certificados no setor
  • O sistema de montagem otimizado reduz muito a vibração
  • Controle eletrônico de frequência — obrigatório para aparelhos digitais e computadores que exigem alimentação elétrica de qualidade
  • Cada conjunto gerador marítimo da Cummins Onan tem o respaldo de mais de 90 anos de experiência marítima

Modelo do motor: Marítimo a diesel de 4 ciclos, 6 cilindros, turbocomprimido, refrigerado a água

Alternador: Cummins Onan de 4 polos

Dimensões e peso do produto:

    Alojado Não alojado
Overall Length mm (pol.) 2146 (85) 2142 (84)
Largura total mm (pol.) 834 (33) 822 (32)
Altura total mm (pol.) 1039 (41) 994 (39)
Peso total kg (lb) 1434 (6131) 1320 (2910)

As dimensões podem variar com base na configuração selecionada do motor

kWe kVA Hz RPM Fase Voltagem Ampères
80 80 60 1800 1 120 | 240 666.7 | 333.3
80 100 60 1800 3 120 |208 277,6
127 | 220 262,4
120 | 240 240,6
139 | 240 240,6
240 | 416 138,8
255 | 440 131,2
277 | 480 120,3
99 99 60 1800 1 120 | 240 825 | 412.5
99 123,75 60 1800 3 120 | 280 342,5
127 | 220 324,8
120 | 240 297,7
139 | 240 297,7
240 | 416 171,7
255 | 440 162,4
277 | 480 148,8
  • Marítimo a diesel de 6 cilindros, 4 cursos, resfriado a água, com bomba de combustível Stanadyne DE-10
  • Disponível com link de dados SAE J-1939 CAN para monitorar o status do grupo gerador e dar diagnósticos do motor e do alternador
  • Certificado pela Lloyd's Register para aplicações marítimas, off-shore e industriais


Para acessar nossa biblioteca de folhetos completa. click here.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.