QD 6/7.5/8 kW Marine Generator

Gerador Onan Marine QD 6/7.5/8 kW para a marinha

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação EPA nível 3, EPA

Aplicações

Geradores marítimos

Visão geral:

6-8 kWe

  • O Visor Digital Cummins Onan exibe diagnósticos intuitivos, incluindo informações abrangentes sobre o motor e o alternador, e muito mais
  • Maior rede mundial de suporte a distribuidores/revendedores certificados no setor
  • O sistema de montagem otimizado reduz muito a vibração
  • Controle eletrônico de frequência — obrigatório para aparelhos digitais e computadores que exigem alimentação elétrica de qualidade
  • Os grupos geradores marítimos da Cummins Onan têm emissões certificadas pelos padrões da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA
  • Cada conjunto gerador marítimo da Cummins Onan tem o respaldo de mais de 90 anos de experiência marítima
  • 7.5kW está disponível como protegido contra ignição para uso em barcos movidos a gasolina

Modelo do motor: Kubota a diesel de 3 cilindros, 4 cursos

Alternador: Modelo Cummins Onan

Dimensões e peso do produto:

Overall Length mm (pol.) 664 (26)
Largura total mm (pol.) 583 (23)
Altura total mm (pol.) 535 (21)
Peso kg (lb) 196 (429)

As dimensões podem variar com base na configuração selecionada do motor

Ignition protected and is therefore permitted under USCG regulation 33CFR183 to be located in a gasoline fuel environment.

kWe kVA Hz RPM Fase Voltagem Ampères Certificação
6 6 50 2400 1 110 | 220 54.5 | 27.3
115 | 230 52.2 | 26.1
120 | 240 50.0 | 25.0
7,5 7,5 60 2900 1 120 62,5 EPA
120 | 240 62.5 | 31.3
8 8 50 2880 1 110 | 220 72.7 | 36.4
115 | 230 69.6 | 34.8
120 | 240 66.6 | 33.3
  • Kubota a diesel de 3 cilindros, 4 cursos, refrigerado a água, com bomba de combustível Bosch MD
  • Disponível com link de dados SAE J-1939 CAN para monitorar o status do grupo gerador e dar diagnósticos do motor e do alternador
  • Certificado pela Lloyd's Register para aplicações marítimas, off-shore e industriais


Para acessar nossa biblioteca de folhetos completa. click here.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.