QD 7/9 kW Marine Generator

Gerador marítimo Onan Marine QD 65/80 kW

Frequência (Hz) 50
Certificação N/D

This product is not currently offered from Cummins.

Aplicações

Geradores marítimos

Visão geral:

65-80 kWe

  • O Visor Digital Cummins Onan exibe diagnósticos intuitivos, incluindo informações abrangentes sobre o motor e o alternador, e muito mais
  • Maior rede mundial de suporte a distribuidores/revendedores certificados no setor
  • O sistema de montagem otimizado reduz muito a vibração
  • Controle eletrônico de frequência — obrigatório para aparelhos digitais e computadores que exigem alimentação elétrica de qualidade
  • Cada conjunto gerador marítimo da Cummins Onan tem o respaldo de mais de 90 anos de experiência marítima

Modelo do motor: Marítimo a diesel de 4 ciclos, 6 cilindros, turbocomprimido, refrigerado a água

Alternador: Cummins Onan de 4 polos

Dimensões e peso do produto:

    Alojado Não alojado
Overall Length mm (pol.) 2146 (85) 2142 (84)
Largura total mm (pol.) 834 (33) 822 (32)
Altura total mm (pol.) 1039 (41) 994 (39)
Peso total kg (lb) 1434 (3161) 1320 (2910)

 

kWe kVA Hz RPM Fase Voltagem Ampères
65 65 50 1500 1 110 | 220 590.9 | 295.5
115 | 230 565.2 | 282.6
120 | 240 541.7 | 270.8
65 81,25 50 1500 3 110 | 190 246,9
115 | 200 234,5
120 | 208 225,5
110 | 220 213,2
115 | 230 204
120 | 240 195,5
220 | 380 123,4
230 | 400 117,3
240 | 416 112,8
255 | 440 106,6
80 80 50 1500 1 110 | 220 727.3 | 363.6
115 | 230 695.7 | 347.8
120 | 240 666.7 | 333.3
80 100 50 1500 3 110 | 190 303,9
115 | 200 288,7
120 | 208 277,6
110 | 220 262,4
115 | 230 251
120 | 240 240,6
220 | 380 151,9
230 | 400 144,3
240 | 416 138,8
255 | 400 131,2
  • Marítimo a diesel de 6 cilindros, 4 cursos, resfriado a água, com bomba de combustível Stanadyne DE-10
  • Disponível com link de dados SAE J-1939 CAN para monitorar o status do grupo gerador e dar diagnósticos do motor e do alternador
  • Certificado pela Lloyd's Register para aplicações marítimas, off-shore e industriais


Para acessar nossa biblioteca de folhetos completa. click here.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.