QD 50/55/65 kW marine Generator

Gerador marítimo Onan Marine QD 50/55/65 kW

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação Tier 3 da EPA

Aplicações

Geradores marítimos

Visão geral:

50-65 kWe

  • O Visor Digital Cummins Onan exibe diagnósticos intuitivos, incluindo informações abrangentes sobre o motor e o alternador, e muito mais
  • Maior rede mundial de suporte a distribuidores/revendedores certificados no setor
  • O sistema de montagem otimizado reduz muito a vibração
  • Controle eletrônico de frequência — obrigatório para aparelhos digitais e computadores que exigem alimentação elétrica de qualidade
  • Cada conjunto gerador marítimo da Cummins Onan tem o respaldo de mais de 90 anos de experiência marítima

Modelo do motor: Marítimo a diesel de 4 ciclos, 4 cilindros, turbocomprimido, refrigerado a água

Alternador: Onan de 4 polos

Dimensões e peso do produto:

    Alojado Não alojado
Overall Length mm (pol.) 1783 (70) 1779 (70)
Largura total mm (pol.) 840 (33) 822 (32)
Altura total mm (pol.) 1039 (41) 999 (39)
Peso total kg (lb) 1167 (2572) 1067 (2352)

As dimensões podem variar com base na configuração selecionada do motor

kWe kVA Hz RPM Fase Voltagem Ampères
50 50 50 1500 1 110 | 220 454.4 | 227.3
115 | 230 434.8 | 217.4
120 | 240 416.7 | 208.3
50 62,5 50 1500 3 110 | 190 189,4
115 | 200 180,4
120 | 208 173,5
110 | 220 164
115 | 230 156,9
120 | 240 150,4
220 | 380 95
230 | 400 90,2
240 | 416 86,7
255 | 440 82
55 55 60 1800 1 120 | 20 458.3 | 229.2
55 68,75 60 1800 3 120 | 208 190,8
127 | 220 180,4
120 | 240 165,4
139 | 240 165,4
240 | 416 95,4
255 | 440 90,2
277 | 480 82,7
65 65 60 1800 1 120 | 240 541.7 | 270.8
65 81,25 60 1800 3 120 | 208 225,5
127 | 220 213,2
120 | 240 195,5
120 | 240 195,5
139 | 240 195,5
240 | 416 112,8
255 | 440 106,6
277 | 480 97,7
  • Marítimo a diesel de 4 cilindros, 4 cursos, resfriado a água, com bomba de combustível Stanadyne DE-10
  • Disponível com link de dados SAE J-1939 CAN para monitorar o status do grupo gerador e dar diagnósticos do motor e do alternador
  • Certificado pela Lloyd's Register para aplicações marítimas, off-shore e industriais


Para acessar nossa biblioteca de folhetos completa. click here.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.