QD 40-65 kW Marine Generator

Gerador marítimo Onan Marine QD 40-65 kW

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação Tier 3 da EPA

Aplicações

Geradores marítimos

Visão geral:

40-65 kWe

  • O Visor Digital Cummins Onan exibe diagnósticos intuitivos, incluindo informações abrangentes sobre o motor e o alternador, e muito mais
  • Maior rede mundial de suporte a distribuidores/revendedores certificados no setor
  • O sistema de montagem otimizado reduz muito a vibração
  • Controle eletrônico de frequência — obrigatório para aparelhos digitais e computadores que exigem alimentação elétrica de qualidade
  • Cada conjunto gerador marítimo da Cummins Onan tem o respaldo de mais de 90 anos de experiência marítima

Modelo do motor: Marítimo de 4 ciclos, turbocomprimido, a diesel, resfriado a água

Alternador: Onan de 4 polos

Dimensões e peso do produto MDDCW e MDDCU:

    Alojado Não alojado
Overall Length mm (pol.) 1738 (68,4) 1734 (68,3)
Largura total mm (pol.) 840 (33,1) 822 (32,4)
Altura total mm (pol.) 1039 (41) 999 (39,1)
Peso total kg (lb) 1098 (2420) 998 (2200)

Dimensões e peso do produto MDDCY, MDDCS e MDDCT:

    Alojado Não alojado
Comprimento total mm (pol.) 1738 (68,4) 1734 (68,3)
Largura total mm (pol.) 840 (33,1) 822 (32,4)
Altura total mm (pol.) 1039 (40,9) 994 (39,1)
Peso total kg (lb) 1167 (2572) 1067 (2352)

As dimensões podem variar com base na configuração selecionada do motor

Modelo do gerador kWe kVA Hz RPM Fase Voltagem Ampères Certificação
MDDCW 40 40 50 1500 1 110 | 220 363.6 | 181.8
115 | 230 347.8 | 173.9
120 | 240 333.3 | 166.7
MDDCW 40 50 50 1500 3 110 | 190 151,9
115 | 200 144,3
120 | 208 138,8
110 | 220 131,2
115 | 230 125,5
120 | 240 120,3
220 | 380 76,0
230 | 400 72,2
240 | 416 69,4
255 | 410 65,6
MDDCU 40 40 60 1800 1 120 | 240 333.3 | 166.7 Tier 3 da EPA
MDDCU 40 50 60 1800 3 120 | 208 138,8 Tier 3 da EPA
127 | 220 131,2 Tier 3 da EPA
120 | 240 120,3 Tier 3 da EPA
139 | 240 120,3 Tier 3 da EPA
240 | 416 69,4 Tier 3 da EPA
255 | 440 65,6 Tier 3 da EPA
277 | 480 60,1 Tier 3 da EPA
115 | 230 69,4 Tier 3 da EPA
220 | 380 131 Tier 3 da EPA
MDDCY 50 50 50 1500 1 110 | 220 454.5 | 227.3
115 | 230 434.8 | 217.4
120 | 240 416.7 | 208.3
MDDCY 50 62,5 50 1500 3 110 | 190 189,9
115 | 200 180,4
120 | 208 173,5
110 | 220 164,0
115 | 230 156,9
120 | 240 150,4
220 | 380 95,0
230 | 400 90,2
240 | 416 86,7
255 | 440 82,0
MDDCS 55 55 60 1800 1 120 | 240 458.3 | 229.2 Tier 3 da EPA
MDDCS 55 68,7 60 1800 3 120 | 208 190,8 Tier 3 da EPA
127 | 220 180,4
120 | 240 165,4
139 | 240 165,4
240 | 416 95,4
255 | 440 90,2
277 | 480 82,7
MDDCT 65 65 60 1800 1 120 | 240 541.7 | 270.8 Tier 3 da EPA
MDDCT 65 81,25 60 1800 3 120 | 208 225,5
127 | 220 213,2
120 | 240 195,5
139 | 240 195,5
240 | 416 112,8
255 | 440 106,6
277 | 480 97,7
  • Marítimo de 4 cilindros, 4 cursos, a diesel, resfriado a água, com sistema de combustível "common rail" de alta pressão
  • Link de dados padrão SAE J-1939 CAN para monitorar o status do grupo gerador e dar diagnósticos do motor e do alternador


Para acessar nossa biblioteca de folhetos completa. click here.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.