QD 22.5/27/29 kW Marine Generator

Gerador marítimo Onan Marine QD 22.5/27/29 kW

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação EPA nível 3, EPA

Aplicações

Geradores marítimos

Visão geral:

22.5-29 kWe

  • O Visor Digital Cummins Onan exibe diagnósticos intuitivos, incluindo informações abrangentes sobre o motor e o alternador, e muito mais
  • Maior rede mundial de suporte a distribuidores/revendedores certificados no setor
  • O sistema de montagem otimizado reduz muito a vibração
  • Controle eletrônico de frequência — obrigatório para aparelhos digitais e computadores que exigem alimentação elétrica de qualidade
  • Os grupos geradores marítimos da Cummins Onan têm emissões certificadas pelos padrões da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA
  • Cada conjunto gerador marítimo da Cummins Onan tem o respaldo de mais de 90 anos de experiência marítima

Modelo do motor: Kubota marítimo a diesel de 4 cilindros, 4 cursos

Alternador: Cummins Onan de 4 polos

Dimensões e peso do produto:

    Alojado Não alojado  
Overall Length mm (pol.) 1358 (54) 1358 (54)  
Largura total mm (pol.) 622 (25) 622 (25)  
Altura total mm (pol.) 761 (30) 731 (29)  
Peso total kg (lb) 601 (1325) 565 (1245) MDKDT
    626 (1380) 590 (1300) MDKDU
    626 (1380) 590 (1300) MDKDS

As dimensões podem variar com base na configuração selecionada do motor

kWe kVA Hz RPM Fase Voltagem Ampères Certificação
22,5 22,5 50 1500 1 110 | 220 205 | 102
115 | 230 196 | 97.8
120 | 240 188 | 93.8
22,5 28,1 50 1500 3 220 | 380 42,7
27 27 50 1500 1 110 | 220 245 | 123
115 | 230 235 | 117
120 | 240 225 | 113
27 33,8 50 1500 3 220 | 380 51,3
29 29 60 1800 1 110 | 220 241.7 | 120.8 EPA
29 36,2 60 1800 3 120 | 208 100,6 EPA
  • Marítimo a diesel de 4 cilindros, 4 cursos, resfriado a água, com minibomba de combustível Denso ND-PFR4M
  • Disponível com link de dados SAE J-1939 CAN para monitorar o status do grupo gerador e dar diagnósticos do motor e do alternador
  • Certificado pela Lloyd's Register para aplicações marítimas, off-shore e industriais


Para acessar nossa biblioteca de folhetos completa. click here.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.