QD 13.5/17/17.5/19/21.5 kW Marine Generator

Gerador marítimo Onan Marine QD 13.5/17/17.5/19/21.5 kW

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação EPA Tier 3, EUIIIA, EPA

Aplicações

Geradores marítimos

Visão geral:

13.5-21.5 kWe

  • O Visor Digital Cummins Onan exibe diagnósticos intuitivos, incluindo informações abrangentes sobre o motor e o alternador, e muito mais
  • Maior rede mundial de suporte a distribuidores/revendedores certificados no setor
  • O sistema de montagem otimizado reduz muito a vibração
  • Controle eletrônico de frequência — obrigatório para aparelhos digitais e computadores que exigem alimentação elétrica de qualidade
  • Os grupos geradores marítimos da Cummins Onan têm emissões certificadas pelos padrões da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA
  • Cada conjunto gerador marítimo da Cummins Onan tem o respaldo de mais de 90 anos de experiência marítima

Modelo do motor: Kubota marítimo a diesel de 4 cilindros, 4 cursos

Alternador: Cummins Onan de 4 polos

Dimensões e peso do produto:

    Alojado Não alojado  
Overall Length mm (pol.) 1139 (44) 1133 (44)  
Largura total mm (pol.) 602 (24) 602 (24)  
Altura total mm (pol.) 698 (28) 667 (27) MDKDP
  mm (pol.) 698 (28) 672 (27) MDKDP
  mm (pol.) 698 (28) 672 (27) MDKDP
Peso total kg (lb) 404 (899) 377 (840) MDKDP
    422 (930) 395 (870) MDKDR

As dimensões podem variar com base na configuração selecionada do motor

kWe kVA Hz RPM Fase Voltagem Ampères Certificação
13,5 13,5 50 1500 1 110 | 220 122.7 | 61.4 Estágio III da UE
115 | 230 117.4 | 58.7
120 | 240 112.5 | 56.3
13,5 16,9 50 1500 3 220 | 380 25,6 Estágio III da UE
17 17 60 1800 1 120 | 240 141.7 | 70.8 EPA
17 21,1 60 1800 3 120 | 208 59 EPA
17,5 17,5 50 1500 1 110 | 220 159.1 | 79.5 Estágio III da UE
115 | 230 152.2 | 76.1
120 | 240 145.8 | 72.9
17,5 21,9 50 1500 3 220 | 380 33,2 Estágio III da UE
19 19 50 1500 1 110 | 220 172.7 | 86.4 Estágio III da UE
50 115 | 230 165.2 | 82.6 Estágio III da UE
19 23,8 50 1500 3 220 | 380 36,1 Estágio III da UE
21,5 21,5 60 1800 1 120 | 240 179 | 89.6 EPA
21,5 26,9 60 1800 3 120 | 208 74,6 EPA
  • Kubota marítimo a diesel de 4 cilindros, 4 cursos, refrigerado a água, com minibomba de combustível Bosch PFR-M
  • Disponível com link de dados SAE J-1939 CAN para monitorar o status do grupo gerador e dar diagnósticos do motor e do alternador
  • Certificado pela Lloyd's Register para aplicações marítimas, off-shore e industriais


Para acessar nossa biblioteca de folhetos completa. click here.
Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.