NTA855-G7 for Rental

NTA855-G7 para locação

Frequência (Hz) 50, 60Hz
Certificação Não regulamentado
Certificado para kW kVa
Reserva 320 a 400 400 a 500
Primário 291 a 364 364 a 455

Aplicações

Locação Energia móvel

Available Regions

Brazil (Brasil)

Visão geral:

This Cummins® Rental generator set is a fully integrated power generation system providing optimum performance, reliability and versatility for stationary standby and prime power applications.

Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva Folha de especificações
C400D5R 50 364 / 291 400 / 320 C400D5R-EN
C400D6RF 60Hz 455 / 364 500 / 400 S-6488-EN

Características