nta855

NTA855 para uso comercial e industrial

Frequência (Hz) 50, 60
Certificação N/D
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 250 a 400 313 a 500
Primário 220 a 365 275 a 456

Aplicações

Comercial e industrial
  • Motor de caminhão pesado Cummins® - O robusto motor industrial a diesel de 4 ciclos fornece energia confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Gerador de imã permanente (PMG): oferece partida aprimorada do motor e capacidade de curto-circuito para eliminação de falhas.
  • Alternador - Vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor aprimorada com enrolamento de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares, capacidade de curtos-circuitos para eliminação de falhas e isolamento classe H.
  • Sistema de resfriamento: o sistema de radiador integral padrão montado em conjunto, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto para calor rejeitado.
  • Sistema de controle - O controle eletrônico PowerCommand® padrão fornece integração total do sistema, incluindo partida/parada remota, regulagem de tensão e frequência precisa, exibição de alarme e status, proteção AmpSentry, medição de produção e desligamento automático.
  • Gabinetes - Gabinetes opcionais de proteção contra intempéries e atenuação sonora estão disponíveis.
  • Garantia
Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva Tipo de combustível Folha de especificações
C315 D5 50 275 / 220 313 / 250 Diesel EA_S_CC_12_EN
C350 D5 50 320 / 256 350 / 280 Diesel SS10-CPGK
C380 D5 50 350 / 280 388 / 310 Diesel EA_S_CC_14_EN
C400 D5 50 364 / 291 400 / 320 Diesel SS10-CPGK
C400 D5 50 360 / 288 400 / 320 Diesel SS10-CPGK
C350 D6 60 400 / 320 438 / 350 Diesel SS10-CPGK
C440 D5 50 400 / 320 440 / 352 Diesel EA_S_CC_15_EN
C350D6 60 327 / 261 450 / 360 Diesel C350D6_EN
C400 D6 60 456 / 365 500 / 400 Diesel SS10-CPGK
C400D6 60 456 / 365 500 / 400 Diesel C400D6_EN