nt855 generator

NT855 comercial e industrial

Frequência (Hz) 50
Certificação N/D
Tipo de combustível Diesel
Certificado para kW kVa
Reserva 220 a 280 275 a 350
Primário 200 a 256 32 a 250

Aplicações

Comercial e industrial
  • Motor de caminhão pesado Cummins® - O robusto motor industrial a diesel de 4 ciclos fornece energia confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Gerador de imã permanente (PMG): oferece partida aprimorada do motor e capacidade de curto-circuito para eliminação de falhas.
  • Alternador - Vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor aprimorada com enrolamento de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares, capacidade de curtos-circuitos para eliminação de falhas e isolamento classe H.
  • Sistema de resfriamento: o sistema de radiador integral padrão montado em conjunto, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.
  • Sistema de controle - O controle eletrônico PowerCommand® padrão fornece integração total do sistema, incluindo partida/parada remota, regulagem de tensão e frequência precisa, exibição de alarme e status, proteção AmpSentry, medição de produção e desligamento automático.
  • Gabinetes - Gabinetes opcionais de proteção contra intempéries e atenuação sonora estão disponíveis.
  • Garantia
Modelo do gerador Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva Tipo de combustível Folha de especificações
C275 D5 50 250 / 200 275 / 220 Diesel EA_S_CC_11_EN
C350 D5 50 32 / 256 350 / 280 Diesel SS10-CPGK